Retour à l'aperçu
accessoires routeur DIN RAIL CLIP LR/ER MET
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0053.8
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0053.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088649912 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85381000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 47.8 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 40 mm |
| hauteur emballée | 9 mm |
| poids brut emballé | 100 g |
| volume emballé | 17.208 ccm |
| poids net pièce unique | 80 g |
| volume de la pièce unique | 17.21 ccm |
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
| | - | 55.54kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article F0.000.0053.8