Retour à l'aperçu
adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.031.5453.1
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i3; Code 1 mains; colour of coding: black; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; IP20; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.031.5453.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088287039 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 276 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 615 g |
| volume emballé | 2438 ccm |
| poids net pièce unique | 92.4 g |
| volume de la pièce unique | 487.6 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| couleur du boîtier | noir |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
version
| version | tapez |
|---|---|
| prise de phase | L1-L3 |
matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.594 kWh/St |
dimensions
| longueur | 89.5 mm |
|---|---|
| largeur | 61 mm |
| hauteur | 42.8 mm |
classification
| ETIM 5.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | adaptateur à câble plat pour l'installation de construction enfichable |
| ETIM 4.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 05.561.3653.1 | | | |
| 05.561.3653.0 | | | |
| 99.681.0000.0 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 06.502.5810.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 748.77kB | |
| | - | 120.61kB | |
| | - | 12.23kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 64.60kB | |
| | - | 62.38kB | TIF |
| | - | 3.54MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 435.01kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.02MB | IGS |
| | - | 438.24kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.031.5453.1
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i3; Code 1 mains; colour of coding: black; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; IP20; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5