Retour à l'aperçu
câble plat 5G2,5+2x1,5 HF SC
Numéro d'article 00.770.0323.7
gesis® NRG BASIC+KNX câble plat ; réseau 5G2.5 ; 20 A ; 0,6/1 kV ; bus 2X1.5 ; 3 A ; 50 V ; avec blindage ; sans halogène Classe de feu : B2ca s1a d1 a1 ; couleur : vert.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 00.770.0323.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088462757 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85444995 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 1000 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 540 mm |
| hauteur emballée | 1000 mm |
| poids brut emballé | 550000 g |
| volume emballé | 540000 ccm |
| poids net pièce unique | 490 g |
| volume de la pièce unique | 540 ccm |
| conditionnement | rouleau |
| quantité d'emballages | 1000 m |
général
| tension nominal | 600 V / 1.000 V |
|---|---|
| tension nominal 2 | 1000 V |
| courant nominal | 20 A |
| codage mécanique Code | oui |
données techniques
| section nominale du conducteur | 2.5 mm² |
|---|---|
| tension nominale UN | 1000 V |
| tension nominale U0 | 600 V |
| résistance au feu | 1.635 kWh/m |
| catégorie du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
| nombre de conducteurs | 7 |
| isolation des conducteurs | PE |
| conducteur de protection | oui |
| blindage | oui |
| matériau de la gaine | polyoléfine |
| couleur de gaine | vert |
| ignifugé | selon la norme DIN EN 60332-1-2 |
| sans halogène EN 60754-12 | oui |
| largeur de conduite approx. | 36.9 mm |
| hauteur de conduite approx. | 6.3 mm |
| tension nominale U0 | 600 V |
| tension nominale U | 1000 V |
| classe incendie | B2ca s1a d1 a1 |
| rayon de courbure, statique | 100 mm |
| section du conducteur Bus | 1.5 mm² |
| température ambiante min. | -25 °C |
| température ambiante max. | 90 °C |
version
| section nominale du conducteur | 2.5 mm² |
|---|
matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| résistance au feu | 1.635 kWh/m |
classification
| ETIM 5.0 | câble plat |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | câble plat |
| ETIM 4.0 | câble plat |
| ETIM 3.0 | câble plat |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | | | |
| 05.569.7553.0 | | | |
| F0.000.0051.9 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 93.420.5453.0 | | | |
| 92.050.1553.1 | | | |
| 93.422.0553.1 | | | |
| 92.051.5453.1 | | | |
| 06.562.4353.0 | | | |
| 93.421.5453.0 | | | |
| 92.031.5453.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 56.02kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 187.66kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Numéro d'article 00.770.0323.7
gesis® NRG BASIC+KNX câble plat ; réseau 5G2.5 ; 20 A ; 0,6/1 kV ; bus 2X1.5 ; 3 A ; 50 V ; avec blindage ; sans halogène Classe de feu : B2ca s1a d1 a1 ; couleur : vert.