Retour à l'aperçu
adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.050.1553.1
gesis® NRG mains feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.050.1553.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088287046 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 820 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 116.2 g |
| volume de la pièce unique | 922.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| codage mécanique Code | oui |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| couleur du boîtier | blanc |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 6 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 2.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm² |
| section de raccordement multifilaire | 2.5 mm² |
| type de terminaison (câble rond) | connexion à vis |
| longueur de dégainage | 100 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
version
| version | alimentation centrale |
|---|
matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.754 kWh/St |
dimensions
| longueur | 108.5 mm |
|---|---|
| largeur | 61 mm |
| hauteur | 47.6 mm |
classification
| ETIM 5.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | adaptateur à câble plat pour l'installation de construction enfichable |
| ETIM 4.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | | | |
| 06.502.5910.0 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 810.00kB | |
| | - | 114.15kB | |
| | - | 12.16kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 66.61kB | |
| | - | 64.52kB | TIF |
| | - | 3.60MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 342.70kB | |
| | - | 764.72kB | STP |
| | - | 1.48MB | IGS |
| | - | 348.41kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.050.1553.1
gesis® NRG mains feed-in for flat cable; colour: black; 250/400 V; 20 A; IP40; integrated strain-relief to feed-in with round cables, diameter: 12 to 16 mm, cross-section fine-stranded: 2,5 bis 4 mm², solid: 2,5-6 mm²; Piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5