Retour à l'aperçu
adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB02
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.051.5653.0
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 2 mains + not SELV; colour of coding: pastel blue; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable without shield 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.051.5653.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088400766 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 276 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 710 g |
| volume emballé | 2438 ccm |
| poids net pièce unique | 112 g |
| volume de la pièce unique | 487.6 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| couleur du boîtier | noir |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
données techniques
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| nombre de pôles | 5 |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| version | tapez |
| prise de phase | L1-L3 |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |
| codage mécanique | code 2 |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| couleur du boîtier | noir |
| transparent | non |
| mécanisme de verrouillage | serrage central |
| partie de contact permanente à haute température | 100 °C |
| résistance au feu | 0.588 kWh/St |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| sélection de phase | oui |
| longueur | 89.5 mm |
| hauteur | 37.2 mm |
| largeur | 61 mm |
version
| version | tapez |
|---|---|
| prise de phase | L1-L3 |
matériel
| sans halogène | oui |
|---|---|
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.588 kWh/St |
dimensions
| longueur | 89.5 mm |
|---|---|
| largeur | 61 mm |
| hauteur | 37.2 mm |
classification
| ETIM 5.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | adaptateur à câble plat pour l'installation de construction enfichable |
| ETIM 4.0 | adaptateur câble plat pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | | ||
| 00.710.1324.1 | | ||
| 00.712.1323.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 898.12kB | |
| | - | 131.89kB | |
| | - | 12.27kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 198.35kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 80.01kB | |
| | - | 77.95kB | TIF |
| | - | 5.56MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 353.33kB | |
| | - | 1.94MB | STP |
| | - | 5.76MB | IGS |
| | - | 1.38MB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.051.5653.0
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 2 mains + not SELV; colour of coding: pastel blue; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable without shield 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.