Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I3K1-S 75H 05SW
Numéro d'article 92.230.0564.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.230.0564.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088328695 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 4931 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 46 g |
| volume de la pièce unique | 237.99 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| courant nominal | 6 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 11.9 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 0.75 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 8.2 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle |
matériel
| traitement de surface | etamé |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 60 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.194 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 0.5 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 104.89kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 134.01kB | |
| | - | 354.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 73.29kB | |
| | - | 71.22kB | TIF |
| | - | 2.83MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.230.0564.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir