CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Connecteurs enfichables – gesis® CLASSIC

gesis® CLASSIC est un système d’installation enfichable polyvalent pour la distribution d’énergie et le raccordement d’appareils dans les bâtiments. Connecteurs, connecteurs pour appareils, assemblages de câbles, distributeurs et accessoires permettent une installation rapide, des modifications flexibles et des connexions fiables dans de nombreuses applications.

Connecteurs

Connecteurs pour appareils

Assemblages de câbles

Distributeurs

Accessoires

Composants système supplémentaires

Kits d’échantillons

Vue d’ensemble
Produits

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 
À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Les composants industriels préfabriqués et durables convainquent par un gain de temps de 70 % et une économie de coûts de 30 % ! La gamme complète de produits gesis® CLASSIC permet une installation électrique simple, économique et pérenne, de la distribution jusqu'au consommateur. Les distributeurs de système spécifiques au projet pour l'alimentation en énergie décentralisée et l'automatisation des bâtiments ainsi que les composants KNX modulaires à montage directement décentralisé complètent notre système d'installation.

Produktvideo zum Installationssteckverbinder gesis® CLASSIC

LA SOLUTION WIELAND : INSTALLATION ÉLECTRIQUE DÉCENTRALISÉE

  • Crée des structures simples et sûres pour l'avenir
  • Plus de surface d'étage nette grâce à des locaux techniques plus petits
  • Les appareils d'automatisation des locaux se trouvent dans la pièce concernée
  • Appareils de protection/commutation dans des boîtes de distribution du système sur place

NOTRE SYSTÈME DE CONNECTEURS GESIS® CLASSIC 
EST LE MEILLEUR CHOIX POUR VOS BESOINS

SYSTÈME 
MODULAIRE

Avec notre interface standardisée gesis®, nous proposons un système modulaire pour tous les raccordements électriques. Qu'il s'agisse d'éclairage fixe, d'appareils temporaires ou de différents raccordements électriques et de données, gesis® propose toujours les produits adéquats.

LA SÉCURITÉ 
PAR LE CODAGE

Le codage couleur et mécanique de tous les systèmes minimise le risque d'erreurs de connexion lors de la première installation ainsi que lors de modifications et d'extensions. De plus, toutes les connexions non enfichées sont protégées par défaut contre les contacts accidentels et peuvent être fermées en toute sécurité par des caches.

À L'ÉPREUVE DU 
TEMPS ET FLEXIBLE

En tant que leader du marché avec une longue expérience, nous offrons une grande sécurité de contact, une longue durée de vie et une grande disponibilité. Nos produits permettent une installation facile pour de futures transformations et extensions, tout en respectant des normes environnementales strictes lors de la fabrication.

INSTALLATION 
CONFORME AUX NORMES

Nos composants gesis® sont sécurisés selon la norme DIN EN 61535 afin d'éviter tout débranchement involontaire. Qualité et sécurité certifiées selon les normes internationales et avec un code couleur ainsi qu'un code mécanique pour éviter les erreurs de branchement.

APPLICATIONS PRATIQUES 
DU CONNECTEUR D'INSTALLATION GESIS® CLASSIC

Éclairage
Approvisionnement en énergie
Protection solaire

ÉCLAIRAGE

ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE - COMMUTÉE

Notre solution avec un câblage à 3 pôles vers les luminaires et une option pour une infrastructure à 5 pôles pour l'alimentation est généralement posée dans des plafonds suspendus et parfois aussi dans des murs creux. La distribution s'effectue via des blocs de distribution enfichables et la commande via une automatisation décentralisée des pièces ou du bâtiment. Avec gesis® CLASSIC, tout l'éclairage peut être réalisé de manière enfichable. Si nécessaire, des interrupteurs ou des boutons-poussoirs peuvent également être intégrés de manière enfichable via des répartiteurs de commutation. La technique de raccordement des luminaires peut être choisie de manière flexible.

EN SAVOIR PLUS 
 

ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE - À INTENSITÉ VARIABLE

Le système adapté de Wieland Electric se compose d'un câblage à 5 pôles qui est généralement posé dans des plafonds suspendus et parfois aussi dans des murs creux. Avec une combinaison de gesis® CLASSIC et de notre solution de câble plat gesis® NRG, il est possible de réaliser un câblage d'infrastructure à 7 pôles, par exemple pour des systèmes DALI étendus. La technique de raccordement des luminaires peut alors être choisie de manière flexible. Pour les applications de grande envergure avec de grandes longueurs de câble, un câble plat gesis® NRG à 7 pôles est également disponible pour combiner le courant triphasé et le signal de variation.

EN SAVOIR PLUS

CONFIGURER VOTRE SOLUTION INDIVIDUELLE 
AVEC NOTRE LOGICIEL DE PLANIFICATION GESIS® PLAN

en savoir plus

QUATRE COMPOSANTS ESSENTIELS DU SYSTÈME GESIS®, 
UNE SOLUTION PARFAITE

FAIT POUR UNE INTÉGRATION SANS FAILLE :

Notre système d'installation électrique, composé de connecteurs, de câbles pré-assemblés, de répartiteurs et de raccordements d'appareils, est conçu pour réaliser chaque projet sans effort et sans erreur. Chaque composant est adapté avec précision à sa tâche afin de garantir une intégration sans faille.

CONNECTEUR

Les connecteurs constituent l'élément de base de l'installation électrique enfichable. Dans les installations, ils permettent d'effectuer les premiers raccordements ou de raccorder des câbles qui ne peuvent pas être introduits dans la construction sous forme confectionnée, par exemple lorsque des câbles sont introduits dans des tuyaux. Nos systèmes sont des systèmes de connecteurs d'installation homologués selon la norme DIN EN 61535.

Voir les connecteurs dans l'eShop

CÂBLES CONFECTIONNÉS

Les câbles préconfectionnés permettent une installation extrêmement rapide et sans erreur. Ils existent en différents nombres de pôles, sections, types de câbles, longueurs et avec différents connecteurs. Wieland fabrique les câbles confectionnés de manière industrielle. Vous obtenez ainsi sur le chantier une qualité contrôlée pièce par pièce.

Voir les câbles dans l'eShop

DISTRIBUTEURS

L'utilisation exclusive de connecteurs et de câbles ne permettrait que des connexions 1:1 dans une structure en étoile. Nos multiples éléments de distribution, disponibles dans différentes dispositions géométriques et avec différentes combinaisons d'entrées/sorties, permettent de créer une structure arborescente efficace, claire et flexible.

Voir les répartiteurs dans l'eShop

RACCORDEMENTS D'APPAREILS

Les raccordements d'appareils peuvent être intégrés directement dans des équipements tels que des luminaires ou des répartiteurs de système. Ils servent d'interface entre l'installation électrique enfichable et le consommateur final. Les raccordements peuvent être intégrés sur la platine sous forme de pièces à souder ou être intégrés dans le boîtier du produit sous forme de vis ou de ressort.

Voir les connecteurs d'appareils dans l'eShop

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de pôles3, 4, 5 et 6 pôles
Composants système disponiblesConnecteurs, raccordements d'appareils, répartiteurs, raccords intermédiaires, câbles confectionnés. 
Courant assigné20 A, dans des codages sélectionnés 6 A et 13 A
Tension assignée50 V, 250 V ou 250/400 V (selon le codage et le nombre de pôles)
VerrouillageAuto-verrouillage, desserrage par outillage 
Normes de produitsIEC 61535, IEC 60320, UL 1977, CSA Std. C22.2 NO. 182.3 (Vous trouverez des représentations plus détaillées et des affectations de produits dans notre boutique)
Degré de protectionIP20 en état non enfichéIP40 en état enfiché ou avec des obturateurs disponibles séparément
Température ambiante -5 à 40 °C
Codages Différents codages mécaniques et de couleur distinguent les différentes applications et empêchent les erreurs de branchement. Tenez compte des tensions nominales différentes !
Déclaration de performance selon le BauPVOAfficher la liste

UNE PETITE PARENTHÈSE?

Apprenez plus sur la gamme gesis® en jouant au memory.

Jouer maintenant !

FAQ

Quelle est la tension assignée du système ? 

AC 250/400 V - pour certains codages 50 V.

Quel est le courant assigné du système ?

20 A - dans certains codages 6 A et 13 A.

Dans quels nombres de pôles le système est-il disponible ? 

3/ 4/ 5/ 6 pôles.

Quelle est la taille de la section de raccordement ?

  • Conducteurs à fils fins sans embout de 0,5 mm² à 2,5 mm².
  • Conducteurs à fils fins avec embout de 0,5 mm² à 2,5 mm², en fonction du type de raccordement
  • Conducteurs rigides de 0,5 mm² à 4 mm².

Quels sont les différents types de connexion ? 

Raccordement à vis, à ressort et à souder.

Quelle est la protection IP ? 

IP40 à l'état enfiché.

Puis-je raccorder des conducteurs à fils de faible diamètre ? 

Oui. Les raccordements par bornes à vis de tous les connecteurs gesis® CLASSIC sont adaptés au raccordement de conducteurs non préparés (sans embout) selon la norme DIN EN 60999-1.

Combien de codages sont disponibles ?

En fonction du nombre de pôles, jusqu'à sept codages mécaniques différents, identifiés par des couleurs, sont disponibles.

Quels sont les cycles de connexion ? 

Les connecteurs sont homologués selon la norme DIN EN IEC 61535, avec l'exigence de 100 connexions sans charge.

Le système est-il adapté aux applications DC ? 

Les applications DC sont possibles dans le cadre de certaines spécifications, celles-ci doivent être définies avec WIELAND.

Les connecteurs d'installation gesis® sont-ils compatibles avec les connecteurs d'installation d'autres fabricants ? 

Les connecteurs d'installation selon la norme CEI EN 61535 sont des connecteurs destinés à établir une installation électrique enfichable permanente dans les bâtiments et ne servant ni à la connexion ni à la déconnexion sous charge, ni à la connexion ou à la déconnexion, sauf lors de la première installation, de mesures de maintenance ou de modification de l'installation de câbles et de lignes.

Le système de connecteurs d'installation gesis® CLASSIC se compose de connecteurs, de raccordements d'appareils, de blocs de distribution et de variantes confectionnées de différentes sections de câbles et de différentes techniques de raccordement. Il est ainsi possible de mettre en place une infrastructure électrique complète dans un bâtiment.

La plupart du temps, les câbles sont posés dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles, par exemple : plafonds suspendus, sols sous plancher et canaux de câbles, dans lesquels règnent d'autres conditions ambiantes que, par exemple : le lieu d'utilisation des prises de courant domestiques courantes.

Pour que la transmission de courant au moyen de connecteurs d'installation fonctionne de manière sûre et durable dans de telles conditions environnementales, la norme de produit CEI EN 61535 stipule que seuls des connecteurs d'installation d'un seul et même fabricant doivent être utilisés, car c'est la seule mesure qui garantit la transmission de courant vers les circuits finaux.

Dois-je couvrir les prises ouvertes ? 

La norme DIN EN CEI 61535 fait la distinction entre les zones facilement accessibles, dans lesquelles les non professionnels de l'électrotechnique ont accès à une installation électrique, et les zones non facilement accessibles, réservées aux électriciens spécialisés. Les connexions gesis® CLASSIC sont également autorisées pour les zones facilement accessibles. Toutefois, vous devez y obturer les prises gesis® CLASSIC ouvertes avec des pièces de fermeture (article 05.564.5353.0). Dans les zones qui ne sont pas facilement accessibles, vous ne devez pas obligatoirement obturer les douilles ouvertes.

Pourquoi y a-t-il deux normes et deux courants nominaux (CEI 61535 : 20 A, EN 60320 : 16 A) sur certains articles GST18i3 ? 

Le courant assigné du système gesis® CLASSIC est de 20 A. Les câbles confectionnés de 1,5 mm² et les composants snap-in de type GST18i3 sont également autorisés selon la norme EN 60320 (applications domestiques). Cette norme ne concerne toutefois que les produits jusqu'à 16 A (usage domestique), c'est pourquoi les deux courants nominaux doivent être indiqués sur le produit.

Le raccordement de conducteurs fixes (NYM) au moyen de connecteurs est-il conforme aux normes VDE ? (premier raccordement avec NYM) 

Aucune des prescriptions VDE applicables n'exclut ce cas d'application. Il convient toutefois de respecter certaines directives :

  • Les points de raccordement des câbles non fixes doivent être déchargés de la traction et de la poussée (décharge de traction et verrouillage).
  • Le câble d'alimentation (NYM) doit être protégé contre les contraintes de flexion excessives par une fixation appropriée du câble ou de la fiche, même lors du montage.

ADVERTENCIA

AUCUNE COMPATIBILITÉ ENTRE LES SYSTÈMES DE CONNECTEURS DE DIFFÉRENTS FABRICANTS

Les connexions hybrides entre les connecteurs GST® Wieland et des connecteurs provenant d'autres fabricants peuvent causer un risque pour la santé et la sécurité des personnes, animaux et biens matériels. 

Les connexions hybrides entre les connecteurs GST® Wieland et des connecteurs provenant d'autres fabricants peuvent conduire à une perte de la présomption de conformité selon le § 4 du Premier décret d'application de la loi allemande ProdSV relative à la sécurité des produits (Directive sur les basses tensions). Les connecteurs provenant d'autres fabricants ne doivent pas être mis à disposition voire proposés sur le marché en association avec des connecteurs GST® Wieland ou même en étant accompagnés de la mention « Compatible avec les connecteurs GST® Wieland ».   

Explication :

Le système de connecteurs d'installation gesis® CLASSIC se compose de connecteurs GST®, de raccordements d'appareil GST®, de boîtiers de commande GST® et de variantes préconfectionnées présentant diverses sections de câble et différents techniques de raccordement. Tous les produits GST® sont certifiés selon la norme harmonisée EN IEC 61535 et sont mis en circulation par nos soins en vue d'établir une connexion enfichable permanente dans des systèmes électriques d'installation. 

La norme EN IEC 61535 est une norme produit étant simplement destinée à la régulation des exigences liées à la conception du produit ; en tant que norme produit, EN IEC 61535 ne contient aucune exigence liée à la conception des connecteurs ; c'est-à-dire que, contrairement aux normes en matière de design (p. ex. pour la fabrication de fiches de sécurité), les codages et la forme de fichage peuvent, en principe, être librement définis par les fabricants et même soumis à un développement continu au sein d'une famille de connecteurs d'installation. Cette liberté de conception conduit au fait qu'une enfichabilité mécanique seule ne justifie en rien une compatibilité entre connecteurs issus de différents fabricants     

En conséquence, la norme produit EN IEC 61535 spécifie qu'uniquement des connecteurs d'un seul et même fabricant peuvent être utilisés pour des installations, étant donné que seule cette mesure garantit une transmission du courant électrique en toute sécurité sur une longue période.

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

Tender Text gesis® CLASSIC

314 KB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 12 MB

Avertissement compatibilite

406 KB

NOTRE OFFRE - ADAPTÉE À VOS DÉFIS

N'hésitez pas à nous contacter via les moyens de contact indiqués ci-dessous pour discuter de vos besoins spécifiques.

Informations de contact

PLANIFICATEUR EN ÉLECTRICITÉ

Nous savons qu'en tant que planificateur, vous avez une grande responsabilité et nous souhaitons vous aider à accomplir cette tâche plus facilement. C'est pourquoi nous vous proposons des outils de planification et des configurateurs de produits modernes, des applications éprouvées pour tous les types de bâtiments et d'exigences, ainsi qu'un large éventail d'offres de formation continue et de services professionnels.

INSTALLATEUR 
ÉLECTRICIEN

Nous comprenons les exigences complexes de l'installation électrique et savons que les installateurs électriques sont confrontés chaque jour à de nouveaux défis, que ce soit en raison de l'évolution constante de la technologie, de l'évolution des normes ou des exigences individuelles dans différents projets de construction. 

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel