Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I3K1BD 25 99WS
Numéro d'article 92.238.9907.2
gesis® CLASSIC câble secteur, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.238.9907.2
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088329913
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
393 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
343 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
8455 g
|
|
volume emballé
|
26690 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1507.8 g
|
|
volume de la pièce unique
|
5338 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
5 pièce(s)
|
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 1
|
|
résistance de la continuité
|
69.4 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
blanc
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
blanc
|
version
|
section nominale du conducteur
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
type de ligne
|
H05VV-F
|
|
couleur du câble
|
blanc
|
|
diamètre du câble max.
|
10.2 mm
|
|
type de câble
|
female - power plug
|
|
type de cordon
|
câble secteur
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
GST18i3 femelle
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
CEE 7/7
|
matériel
|
traitement de surface
|
etamé
|
|---|---|
|
sans halogène
|
non
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
5.741 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Eca
|
dimensions
|
longueur totale
|
10 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.25kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 421.85kB | |
|
|
- | 354.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.238.9907.2
gesis® CLASSIC câble secteur, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc