Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I3KS-S 40 30SW
Numéro d'article 92.299.3004.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.299.3004.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088371127 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 6420 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 574 g |
| volume de la pièce unique | 2379.9 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| tension nominale d'impultion 2 | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 14.83 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 37 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 11.2 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle |
| section du câble 2 | 4 mm² |
| blindé | non |
| ports de détection | non |
matériel
| traitement de surface | etamé |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 2.272 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 3 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 44.26kB | |
| | - | 11.86kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.299.3004.1
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact noir