Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST08I3 KSBS 75 15SW
Numéro d'article 41.437.1530.1
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 41.437.1530.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088508592 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 9150 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 117.5 g |
| volume de la pièce unique | 317.32 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 75 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 6 A |
|---|---|
| courant nominal 2 | 6 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 2.5 kV |
| degré de pollution | 3 |
| codage mécanique Code | oui |
| résistance de la continuité | 35.3 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1, PE, 2/N |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 0.75 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de ligne | H05RN-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 7 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| diamètre du câble min. | 6.2 mm |
matériel
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 60 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.512 kWh/St |
dimensions
| longueur totale | 1.5 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 99.73kB | |
| | - | 11.79kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.07MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 66.08kB | |
| | - | 64.14kB | TIF |
| | - | 5.13MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Numéro d'article 41.437.1530.1
RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir