Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST16I2KSB- 15 50SW
Numéro d'article 46.422.5033.1
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 46.422.5033.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088345517 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 8374.95 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 522 g |
| volume de la pièce unique | 1586.6 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 15 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 57.75 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H07RN-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 9.7 mm |
| type de câble | douille - extrémité libre |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |
| blindé | non |
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| diamètre du câble min. | 8.5 mm |
matériel
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | non |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 3.199 kWh/St |
dimensions
| longueur totale | 5 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Fiche technique | - | 103.35kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 11.86kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 132.13kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 222.31kB | |
| Homologation VDE | - | 475.89kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 70.81kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 68.88kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.63MB | DXF |
Numéro d'article 46.422.5033.1
RST® MINI câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir