Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 40BR0
Numéro d'article 96.222.4002.4
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.222.4002.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573943964 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 9687.5 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 374.3 g |
| volume de la pièce unique | 951.96 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 25 pièce(s) |
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 46.7 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 7.7 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |
| type de construction | gaine thermorétractable |
| type de connexion | sertissage |
| diamètre du câble min. | 7.3 mm |
matériel
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1.397 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 4 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| | - | 106.93kB | |
| | - | 11.85kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 366.45kB | |
| | - | 226.06kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 78.63kB | |
| | - | 76.75kB | TIF |
| | - | 15.14kB | TIF |
| | - | 16.82kB | |
| | - | 3.05MB | DXF |
Numéro d'article 96.222.4002.4
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron