Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST20I5KSB- 15H 20TB04
Numéro d'article 96.452.2063.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.452.2063.6
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088547591
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
398 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
302 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
6860 g
|
|
volume emballé
|
23799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
326 g
|
|
volume de la pièce unique
|
1189.95 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
20 pièce(s)
|
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
23.35 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu turquoise
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE, D1, D2
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
version
|
section nominale du conducteur
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
longueur de dénudage
|
9 mm
|
|
longueur de dégainage
|
35 mm
|
|
traitement de l'extrémité du conducteur
|
extrémité fils compressés par ultrasons
|
|
type de ligne
|
H05Z1Z1-F
|
|
couleur du câble
|
noir
|
|
diamètre du câble max.
|
10.4 mm
|
|
type de câble
|
douille - extrémité libre
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
prise de courant
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
extrémité libre du câble
|
|
blindé
|
non
|
|
type de construction
|
passage de câble pour vis
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
diamètre du câble min.
|
9.8 mm
|
matériel
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
1.336 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Eca
|
dimensions
|
longueur totale
|
2 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.92kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.45kB | |
|
|
- | 226.06kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Numéro d'article 96.452.2063.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise