Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST20I5KSBS 40G 20TB04
Numéro d'article 96.454.2050.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.454.2050.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088612152 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 5765 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 1086 g |
| volume de la pièce unique | 4759.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| tension nominale d'impultion 2 | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 9.65 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| type de ligne | H07RN-F - Enhanced Version |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 16.6 mm |
| type de câble | femelle – mâle |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| diamètre du câble min. | 15.6 mm |
matériel
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| résistance au feu | 3.71 kWh/St |
dimensions
| longueur totale | 2 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Z5.565.9853.1 | | | |
| 99.530.0000.7 | | | |
| 99.532.0000.7 | | | |
| 05.565.9953.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 43.04kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 226.06kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Numéro d'article 96.454.2050.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise