Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 15BG03
BEST CHOICE
Numéro d'article 99.454.0124.0
RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.454.0124.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088571015 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 5490 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 1031 g |
| volume de la pièce unique | 0 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| courant nominal | 25 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 4.83 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris béton |
| Marquage de pôle | L, N, PE, 1, 2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
version
| section nominale du conducteur | 6 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| longueur de dégainage | 70 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| diamètre du câble max. | 15.3 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle |
| blindé | non |
| type de construction | passage de câble pour vis |
| type de connexion | connexion à vis |
| diamètre du câble min. | 14.7 mm |
matériel
| traitement de surface | plaqué argent |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 1.954 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 1.5 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 99.532.0000.7 | | | |
| 05.565.9953.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 517.00kB | |
| | - | 44.52kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
BEST CHOICE
Numéro d'article 99.454.0124.0
RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton