Retour à l'aperçu
assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 25BG03
BEST CHOICE
Numéro d'article 99.459.0124.0
RST25i5 connection cable, free end - male, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F, total length 2.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey
données commerciales
|
numéro d'article
|
99.459.0124.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088641107
|
|
Quantité minimale de commande
|
10
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
393 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
343 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
8825 g
|
|
volume emballé
|
26690 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1684 g
|
|
volume de la pièce unique
|
5338 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
5 pièce(s)
|
général
|
courant nominal
|
25 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
7.68 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris béton
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE, 1, 2
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
version
|
section nominale du conducteur
|
6 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
longueur de dégainage
|
70 mm
|
|
traitement de l'extrémité du conducteur
|
extrémité fils compressés par ultrasons
|
|
type de ligne
|
H05Z1Z1-F
|
|
couleur du câble
|
noir
|
|
diamètre du câble max.
|
15.3 mm
|
|
type de câble
|
mâle - dénudé
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
extrémité libre du câble
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
mâle
|
|
blindé
|
non
|
|
type de construction
|
passage de câble pour vis
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
diamètre du câble min.
|
14.7 mm
|
matériel
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
3.014 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Eca
|
dimensions
|
longueur totale
|
2.5 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.532.0000.7 |
|
|
|
| 05.565.9953.1 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 517.00kB | |
|
|
- | 44.39kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
BEST CHOICE
Numéro d'article 99.459.0124.0
RST25i5 connection cable, free end - male, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current acc. IEC61535 25 A, operating current up to 32 A acc. VDE / IEC 61984 acc. to derating curve, cable type H05Z1Z1-F, total length 2.5 m, nominal cross section conductor 6 mm², color of coding/ contact carrier concrete grey