Retour à l'aperçu
automate Module E/S numérique SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V
Numéro d'article R1.190.0030.0
samosPRO, module E/S avec 8 entrées / 4 sorties à semi-conducteurs, connecteur à vis enfichable
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.190.0030.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4046521309617 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 167 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 142 mm |
| hauteur emballée | 32 mm |
| poids brut emballé | 220 g |
| volume emballé | 758 ccm |
| poids net pièce unique | 169.35 g |
| volume de la pièce unique | 758 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| SIL selon la norme IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| entrées et sorties configurables | oui |
données de connexion
| type de connection électrique | connexion à vis |
|---|
paramètres liés à la sécurité
| catégorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | niveau e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| remarque | Vous trouverez d'autres paramètres relatifs à la sécurité dans le manuel. |
circuit de sortie
| nombre de sorties | 4 |
|---|---|
| courrant de sortie | 2 A |
| protection contre les courts-circuits, sorties | oui |
| type de sortie digitale | transistor |
| tension minimale admissible à la sortie | 16.8 V |
| tension maximale admissible à la sortie | 30 V |
autre
| convient pour les fonctions de sécurité | oui |
|---|---|
| type de tension pour la tension d'alimentation | DC |
| type de tension (tension d'entrée) | DC |
circuit de commande
| nombre d'entrées | 8 |
|---|---|
| courant d'entrée (à l'état "1") | 8 mA |
| tension admissible à l'entrée | 30 V |
circuit d'alimentation
| tension d'alimentation minimale en DC | 16.8 V |
|---|---|
| maximale tension d'alimentation en DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
dimensions
| profondeur | 121 mm |
|---|---|
| largeur | 22.5 mm |
| hauteur | 96.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | automate Module E/S numérique |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | automate Module E/S numérique |
| ETIM 4.0 | automate Module E/S numérique |
| ETIM 3.0 | automate Module E/S numérique |
| ETIM 6.0 | EC001419 |
| ETIM 7.0 | EC001419 |
| ECLASS 11 | 27242204 |
| ETIM 8.0 | EC001419 |
| ETIM 9.0 | EC001419 |
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
| 99.209.9999.9 | | | |
| 99.208.9999.9 | | | |
| R1.190.1010.0 | | | |
| 56.202.8055.0 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 109.92kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 1.55MB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 44.30kB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 45.76kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.59kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 57.96kB | |
| | - | 55.83kB | TIF |
| | - | 2.01MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 233.80kB | |
| | - | 1.65MB | STP |
| | - | 2.62MB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 1.10MB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Numéro d'article R1.190.0030.0
samosPRO, module E/S avec 8 entrées / 4 sorties à semi-conducteurs, connecteur à vis enfichable