Retour à l'aperçu
bandes d'étiquettes de marquage 9705A/5/10 B 491-500
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 04.845.5053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 5…, 10 tags per strip, width: 5mm, color: white, marked with: 491-500
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 04.845.5053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573068438 |
| Quantité minimale de commande | 25 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 105 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 65 mm |
| hauteur emballée | 20 mm |
| poids brut emballé | 29.75 g |
| volume emballé | 136.5 ccm |
| poids net pièce unique | 0.66 g |
| volume de la pièce unique | 5.46 ccm |
| conditionnement | emballage transparent |
| quantité d'emballages | 25 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| impression | nombres |
| dimension de la grille | 5 mm |
| impression | nombres |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| largeur | 5 mm |
| marquage | Ziffern |
| type de matériau de marquage | Bezeichnungsschilderstreifen |
classification
| ETIM 5.0 | étiquetage pour bornier |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | étiquetage pour bornier |
| ETIM 4.0 | étiquetage pour bornier |
| ETIM 3.0 | étiquetage pour bornier |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Fiche technique | - | 42.82kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 04.845.5053.0
Marking tag strips for DIN rail terminal blocks type 9700 A / 5…, 10 tags per strip, width: 5mm, color: white, marked with: 491-500