Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GI 40HM32 50 A1
Numéro d'article 73.347.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the bottom, with protective cover, low version, 40-polig
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.347.4035.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573630017 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 470 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 57 mm |
| poids brut emballé | 395 g |
| volume emballé | 1000 ccm |
| poids net pièce unique | 385.1 g |
| volume de la pièce unique | 1000 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP65 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16H |
|---|---|
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | au-dessous |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 117 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 98 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| Fiche technique | - | 130.43kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 87.76kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 85.67kB | TIF |
| Gabarits de perçage | - | 16.75kB | |
| Dessins client (DXF) | - | 4.02MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 254.63kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.26MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.43MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 942.44kB | JT |
Numéro d'article 73.347.4035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andthreaded hole M32 on the bottom, with protective cover, low version, 40-polig