Retour à l'aperçu
insert femelle BAS BUM 16 2,5 50 AG
Numéro d'article 70.502.1653.0
Female insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.502.1653.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573710689 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | RO |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 160 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 34 mm |
| poids brut emballé | 124.1 g |
| volume emballé | 50 ccm |
| poids net pièce unique | 121.1 g |
| volume de la pièce unique | 50 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert femelle |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 16H |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| couleur | gris |
| cycles d'accouplement | 500 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | raccordement à ressort |
|---|---|
| nombre de pôles | 16 |
| plus contacts de commutation | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 16 |
| avec protection du fil | oui |
| section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) | 0.5 mm² |
| section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 2.5 mm² |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 11.5 A |
| courant nominal selon CSA | 11.5 A |
| section du conducteur souple min. | 0.14 mm² |
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 26-14 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | plaqué argent |
| résistance de contact | 3 mOhm |
| longueur de dénudage | 10 mm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de fixation | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 500 V |
|---|---|
| tension nominale vers PE | 500 V |
| courant nominal | 16 A |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 74.07kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 67.47kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 30.19kB | |
| | - | 28.28kB | TIF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 172.70kB | |
| | - | 881.42kB | STP |
| | - | 2.69MB | IGS |
| | - | 527.13kB | JT |
Numéro d'article 70.502.1653.0
Female insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts