Retour à l'aperçu
Bit TX 15x70
Numéro d'article 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.502.6410.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088508516 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82079030 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 120 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 9 g |
| volume emballé | 7.5 ccm |
| poids net pièce unique | 8.5 g |
| volume de la pièce unique | 7.5 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
version
| version | outil |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | bit pour vis Torx |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | embout Allen |
| ETIM 4.0 | bit pour vis Torx |
| ETIM 3.0 | bit pour vis Torx |
| ETIM 6.0 | EC002117 |
| ETIM 7.0 | EC003864 |
| ECLASS 11 | 21044202 |
| ETIM 8.0 | EC003864 |
| ETIM 9.0 | EC003864 |
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
| | - | 44.79kB | |
| | - | 11.78kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Numéro d'article 06.502.6410.0
Bit Torx TX 15x70