borne à courant fort WRTN 50
borne à courant fort WRTN 50 tension nominal 1000 V, courant nominal 150 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 50 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 50mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 27 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S50.1555.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725609 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 280 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 172 mm |
| hauteur emballée | 64 mm |
| poids brut emballé | 973 g |
| volume emballé | 3082 ccm |
| poids net pièce unique | 87.26 g |
| volume de la pièce unique | 308.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
| section nominale | 50 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| largeur/grille dimension | 27 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | raccord à boulon |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 150 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 107.7 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 31 mm |
| hauteur | 50 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | raccord à boulon |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 2.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 50 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 2.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 50 mm² |
| couple de serrage fixation du conducteur | 10 Nm |
| section transversale UL | 14-1/0 AWG |
|---|---|
| tension UL | 1500 V |
| câblage d'usine actuel | 150 A |
| câblage de terrain actuel | 150 A |
| section transversale CSA | 14-1/0 AWG |
| tension CSA | 1500 V |
| cSA actuel | 150 A |
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
| | - | 123.92kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
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
| | - | 78.54kB | |
| | - | 76.49kB | TIF |
| | - | 1.71MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 748.84kB | |
| | - | 2.51MB | STP |
| | - | 7.13MB | IGS |
| | - | 1.29MB | JT |
borne à courant fort WRTN 50 tension nominal 1000 V, courant nominal 150 A, raccord à boulon, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 50 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 2,5mm² - 50mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 27 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0