borne capteur WTN 1.5 SN
borne capteur WTN 1.5 SN tension nominal 250 V, courant nominal 17,5 A, connexion à vis, nombre de niveaux 3, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S02.8055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088724275 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 180 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 126 mm |
| hauteur emballée | 54 mm |
| poids brut emballé | 424 g |
| volume emballé | 1225 ccm |
| poids net pièce unique | 7.56 g |
| volume de la pièce unique | 24.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 3 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
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
| courant nominal | 17.5 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 60.4 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 52 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.2 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.2 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 8 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.45 Nm |
| section transversale UL | 24-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| section transversale CSA | 24-14 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.203.7156.0 | | | |
| 0D.S02.2555.0 | | | |
| 0D.S02.5127.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 121.54kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 63.85kB | |
| | - | 61.85kB | TIF |
| | - | 2.07MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 389.27kB | |
| | - | 2.67MB | STP |
| | - | 7.55MB | IGS |
| | - | 1.34MB | JT |
borne capteur WTN 1.5 SN tension nominal 250 V, courant nominal 17,5 A, connexion à vis, nombre de niveaux 3, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,2mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0