Retour à l'aperçu
borne de terre WTPN 16 D1/2 PE
Numéro d'article 5D.216.9155.0
borne de terre WTPN 16 D1/2 PE tension nominal 1000 V, connecteur Push- In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.216.9155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088732263 |
| Quantité minimale de commande | 40 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 271 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 212 mm |
| hauteur emballée | 63 mm |
| poids brut emballé | 1947 g |
| volume emballé | 3619.476 ccm |
| poids net pièce unique | 46.1 g |
| volume de la pièce unique | 90.487 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 40 pièce(s) |
général
| section nominale | 16 mm² |
|---|---|
| couleur | green/yellow |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| largeur/grille dimension | 12 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
données techniques
| tension nominal | 1000 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 101.3 mm |
| largeur | 12 mm |
| hauteur | 54.3 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 25 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 16 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 16 mm² |
| longueur de dénudage | 18 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 20-4 AWG |
| tension CSA | 600 V |
classification
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.210.7056.0 | | | |
| 0D.210.7156.0 | | | |
| 0D.216.2155.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 121.71kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
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
| | - | 64.12kB | |
| | - | 62.12kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 369.88kB | |
| | - | 1.89MB | STP |
| | - | 5.74MB | IGS |
| | - | 0.99MB | JT |
Numéro d'article 5D.216.9155.0
borne de terre WTPN 16 D1/2 PE tension nominal 1000 V, connecteur Push- In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 16 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 16mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0