borne fusible WTN 10 FSI 5X20
borne fusible WTN 10 FSI 5X20 tension nominal 800 V, courant nominal 6,3 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 1,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S10.4455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725388 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
| longueur emballée | 280 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 172 mm |
| hauteur emballée | 64 mm |
| poids brut emballé | 1572 g |
| volume emballé | 3082 ccm |
| poids net pièce unique | 29.44 g |
| volume de la pièce unique | 61.64 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 10 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 12 mm |
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
| sans halogène | non |
| courant nominal | 6.3 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 61.63 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 12 mm |
| hauteur | 58.46 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 1.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 16 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 1.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 10 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 1.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 10 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 1.8 Nm |
| section transversale UL | 22-6 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 6.3 A |
| câblage de terrain actuel | 6.3 A |
| section transversale CSA | 22-6 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 6.3 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.S18.3627.0 | | | |
| 0D.S18.4027.0 | | | |
| 0D.S17.3227.0 | | | |
| 0D.210.7156.0 | | | |
| 0D.S18.3227.0 | | | |
| 0D.S17.3327.0 | | | |
| 0D.S17.4027.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 114.85kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 72.91kB | |
| | - | 70.87kB | TIF |
| | - | 1.88MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 433.65kB | |
| | - | 1.53MB | STP |
| | - | 3.83MB | IGS |
| | - | 765.65kB | JT |
borne fusible WTN 10 FSI 5X20 tension nominal 800 V, courant nominal 6,3 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 1,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 12 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0