Retour à l'aperçu
bornier de traversée RFK 1 / 95 FMK S35/V0
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.395.1255.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 95 mm², largeur: 32 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.395.1255.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573568754 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 203 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 185 mm |
| hauteur emballée | 84 mm |
| poids brut emballé | 1870 g |
| volume emballé | 3155 ccm |
| poids net pièce unique | 181.3 g |
| volume de la pièce unique | 315.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 95 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 32 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | non |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| courant nominal | 250 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 92 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section transversale minimale à brin fin | 16 mm² |
| section maximale finement torsadée | 95 mm² |
| section minimale des fils torsadés | 16 mm² |
| section transversale maximale en toron | 95 mm² |
| longueur de dénudage | 27 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 10 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 6-3/0 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 200 A |
| câblage de terrain actuel | 200 A |
| section transversale CSA | 6-3/0 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 200 A |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 117.07kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 60.49kB | |
| | - | 58.38kB | TIF |
| | - | 1.94MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 164.82kB | |
| | - | 1.01MB | STP |
| | - | 2.03MB | IGS |
| | - | 391.36kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.395.1255.0
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/7,5 mm, section nominale: 95 mm², largeur: 32 mm, Couleur: gris