bornier de traversée WTN 10
bornier de traversée WTN 10 tension nominal 1000 V, courant nominal 57 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 10 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S10.0055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088725357 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 218 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 110 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 898 g |
| volume emballé | 1271 ccm |
| poids net pièce unique | 16.81 g |
| volume de la pièce unique | 25.42 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
| section nominale | 10 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 10 mm |
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
| courant nominal | 57 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 43.2 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 10 mm |
| hauteur | 50.2 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 16 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 10 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 10 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 1.2 Nm |
| section transversale UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 60 A |
| câblage de terrain actuel | 60 A |
| section transversale CSA | 20-6 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 60 A |
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
| | - | 121.75kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 65.76kB | |
| | - | 63.75kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 406.97kB | |
| | - | 861.74kB | STP |
| | - | 2.18MB | IGS |
| | - | 458.03kB | JT |
bornier de traversée WTN 10 tension nominal 1000 V, courant nominal 57 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 10 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,5mm² - 10mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 10 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0