Retour à l'aperçu
bouchon pour connecteur femelle GL
Numéro d'article 06.563.8753.0
RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache gris clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.563.8753.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088506444 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 290 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 1.2 g |
| volume de la pièce unique | 46.125 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 101.31kB | |
| | - | 11.76kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 68.24kB | |
| | - | 65.85kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 131.78kB | |
| | - | 211.10kB | STP |
| | - | 544.77kB | IGS |
| | - | 125.92kB | JT |
Numéro d'article 06.563.8753.0
RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache gris clair