Retour à l'aperçu
bouchon pour connecteur femelle SW
Numéro d'article 99.589.0000.7
RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.589.0000.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088494178 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 204 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 744 g |
| volume emballé | 11546 ccm |
| poids net pièce unique | 6.3 g |
| volume de la pièce unique | 115.46 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 30 mm |
|---|---|
| largeur | 30 mm |
| hauteur | 17 mm |
| couleur | noir |
| type de construction | avec protection contre les pertes, pour femelle |
| type de construction | capot pour 6-/7-pôles |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 95.28kB | |
| | - | 13.32kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 53.11kB | |
| | - | 51.18kB | TIF |
| | - | 1.81MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 119.18kB | |
| | - | 377.61kB | STP |
| | - | 1.24MB | IGS |
| | - | 219.69kB | JT |
Numéro d'article 99.589.0000.7
RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black