Retour à l'aperçu
cadre de montage RST20/25
Numéro d'article 99.400.9999.7
Cadre de montage RST20/25 pour prise système, adapté au connecteur d'appareil M25 2/3/4 ou 5 pôles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.400.9999.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088305993 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 230 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 100 mm |
| poids brut emballé | 720.7 g |
| volume emballé | 4140 ccm |
| poids net pièce unique | 56.77 g |
| volume de la pièce unique | 414 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 80.2 mm |
|---|---|
| largeur | 80.2 mm |
| couleur | blanc |
| type de construction | pour les embases M25 |
| type de construction | cadre de montage |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 99.404.9999.7 | | | |
| 96.031.1053.1 | | | |
| 96.031.5053.1 | | | |
| 99.405.9999.7 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 374.00kB | |
| | - | 411.81kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 84.53kB | |
| | - | 82.72kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
Numéro d'article 99.400.9999.7
Cadre de montage RST20/25 pour prise système, adapté au connecteur d'appareil M25 2/3/4 ou 5 pôles