Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GC 10 M20 A1
Numéro d'article 70.352.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M20 on the top, low version, 10-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.352.1035.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573598744 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 140 g |
| volume emballé | 500 ccm |
| poids net pièce unique | 116 g |
| volume de la pièce unique | 500 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 10 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 20 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 73 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 53 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 135.62kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 78.83kB | |
| | - | 76.89kB | TIF |
| | - | 5.59MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 361.73kB | |
| | - | 1.12MB | STP |
| | - | 2.70MB | IGS |
| | - | 597.17kB | JT |
Numéro d'article 70.352.1035.1
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M20 on the top, low version, 10-poles