Retour à l'aperçu
insert femelle BAS BUP 10 2,5 50 AG
Numéro d'article 70.405.1053.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
données commerciales
|
numéro d'article
|
70.405.1053.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088257919
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
210 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
100 mm
|
|
hauteur emballée
|
34 mm
|
|
poids brut emballé
|
63 g
|
|
volume emballé
|
714 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
60 g
|
|
volume de la pièce unique
|
714 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
version
|
insert femelle
|
|---|---|
|
taille (selon la norme DIN 43880)
|
6
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
couleur
|
gris
|
|
cycles d'accouplement
|
500
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
convient pour une installation en ligne
|
non
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
données de connexion
|
type de connexion
|
connexion enfichable
|
|---|---|
|
nombre de pôles
|
10
|
|
nombre total de pôles sans contact avec la terre
|
10
|
|
avec protection du fil
|
non
|
|
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)
|
0.5 mm²
|
|
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)
|
2.5 mm²
|
données techiques UL/CSA
|
tension nominale selon UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal selon UL
|
13 A
|
|
courant nominal selon CSA
|
13 A
|
|
section du conducteur souple min.
|
26 AWG
|
|
section du conducteur souple max.
|
14 AWG
|
version
|
avec logement
|
non
|
|---|
contacts
|
matériel de contact
|
alliage de cuivre
|
|---|---|
|
surface
|
plaqué argent
|
|
résistance de contact
|
5 mOhm
|
|
longueur de dénudage
|
9 mm
|
données techniques DIN EN 61984
|
tension nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
courant nominal
|
16 A
|
|
tension nominale d'impultion
|
6 kV
|
classification
|
ETIM 5.0
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 152.76kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 67.47kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.87kB | |
|
|
- | 95.52kB | TIF |
|
|
- | 7.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 404.47kB | |
|
|
- | 2.13MB | STP |
|
|
- | 5.98MB | IGS |
|
|
- | 956.74kB | JT |
Numéro d'article 70.405.1053.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts