Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GC 16HM25 50 A0
Numéro d'article 73.352.4035.0
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with cable gland M25 on the top (IP54), low version, 16-poles
données commerciales
|
numéro d'article
|
73.352.4035.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573624115
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
470 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
130 mm
|
|
hauteur emballée
|
56 mm
|
|
poids brut emballé
|
245 g
|
|
volume emballé
|
600 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
239.7 g
|
|
volume de la pièce unique
|
600 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
général
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
surface
|
revêtement en poudre
|
|
classe de protection (IP)
|
IP54
|
|
résistant aux UV
|
oui
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
autre
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
version
|
DIN-taille
|
16H
|
|---|---|
|
modèle du boîtier
|
mâle
|
|
mécanisme de verrouillage
|
support en croix
|
|
entrée de câble
|
top
|
|
type d'entrée de câble
|
ecrou presse-étoupe
|
|
avec presse-étoupe
|
oui
|
|
taille du filetage M
|
25
|
|
couvercle à charnière
|
non
|
|
EMC-version
|
non
|
|
taille du filetage PG
|
|
|
longueur
|
94 mm
|
|
largeur
|
56 mm
|
|
hauteur
|
76 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 3.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 142.08kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96.07kB | |
|
|
- | 93.74kB | TIF |
|
|
- | 2.18MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 396.75kB | |
|
|
- | 473.47kB | STP |
|
|
- | 1.59MB | IGS |
|
|
- | 349.06kB | JT |
Numéro d'article 73.352.4035.0
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with cable gland M25 on the top (IP54), low version, 16-poles