Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GD 10 M25 A2
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 70.358.1035.2
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM25 on the right side, low version, 10-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.358.1035.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573651869 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 470 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 189 g |
| volume emballé | 600 ccm |
| poids net pièce unique | 153.4 g |
| volume de la pièce unique | 600 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 10 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | raccordement fileté |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 73 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 53 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 120.74kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 93.41kB | |
| | - | 91.44kB | TIF |
| | - | 5.80MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 268.52kB | |
| | - | 1.34MB | STP |
| | - | 3.37MB | IGS |
| | - | 719.18kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 70.358.1035.2
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM25 on the right side, low version, 10-poles