Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GH 10H M20 A3
Numéro d'article 76.351.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M20 on the front (IP54), low version, 10-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.351.1035.3 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088252938 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 206 g |
| volume emballé | 600 ccm |
| poids net pièce unique | 184 g |
| volume de la pièce unique | 600 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 10 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 89 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 70 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 95.36kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 72.73kB | |
| | - | 70.79kB | TIF |
| | - | 3.87MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 311.34kB | |
| | - | 961.93kB | STP |
| | - | 2.46MB | IGS |
| | - | 543.64kB | JT |
Numéro d'article 76.351.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M20 on the front (IP54), low version, 10-poles