Retour à l'aperçu
capot POW GOT GA 24 M50 69 A2
Numéro d'article 72.250.2435.2
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with nozzle M50 on the right side, low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 72.250.2435.2 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573625686 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 300 mm |
| hauteur emballée | 75 mm |
| poids brut emballé | 475 g |
| volume emballé | 1500 ccm |
| poids net pièce unique | 428.5 g |
| volume de la pièce unique | 1500 ccm |
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
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24XL |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | raccordement fileté |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 50 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 120 mm |
| largeur | 75 mm |
| hauteur | 105 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| | - | 66.58kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 239.16kB | |
| | - | 451.19kB | STP |
| | - | 834.49kB | IGS |
| | - | 217.67kB | JT |
Numéro d'article 72.250.2435.2
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with nozzle M50 on the right side, low version, 24-poles