Retour à l'aperçu
insert mâle POW STS 3/3/6 HEA CA AG
Numéro d'article 72.213.1253.0
revos POWER 3-/3-/6 pole + ground, male insert 690V/400V/3x100A + 690V/400V/3x40A + 400V/230V/6x16A, screw connection
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 72.213.1253.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573226791 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 316 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 170 mm |
| hauteur emballée | 52 mm |
| poids brut emballé | 1625 g |
| volume emballé | 2793 ccm |
| poids net pièce unique | 153.8 g |
| volume de la pièce unique | 279.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 24XL |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | HB |
| couleur | gris |
| cycles d'accouplement | 200 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| taille alternative | 24 |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| nombre de pôles | 3 |
| plus contacts de commutation | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 3 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 6 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 12 |
| avec protection du fil | oui |
| section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) | 1 mm² |
| section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 25 mm² |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 100 A |
| courant nominal selon CSA | 100 A |
| section du conducteur souple min. | 1 mm² |
| section du conducteur souple max. | 25 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 18-2 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | plaqué argent |
| résistance de contact | 1.5 mOhm |
| longueur de dénudage | 14 mm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de fixation | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| vis de serrage | H1/0.5-0.7 Nm |
| vis des conducteurs de terre | M5/2,0-2,5 Nm fendu |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 690 V |
|---|---|
| tension nominale 2 | 400 V |
| tension nominale vers PE | 400 V |
| courant nominal | 100 A |
| courant nominal 2 | 40 A |
| courant nominal 3 | 16 A |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact inséré pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 69.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 10.29MB | |
| | - | 40.83kB | |
| | - | 79.34kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.88kB |
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
| | - | 32.68kB | TIF |
| | - | 34.54kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 331.83kB | |
| | - | 1.55MB | STP |
| | - | 3.70MB | IGS |
| | - | 588.19kB | JT |
Numéro d'article 72.213.1253.0
revos POWER 3-/3-/6 pole + ground, male insert 690V/400V/3x100A + 690V/400V/3x40A + 400V/230V/6x16A, screw connection