coffret de distribution WIV GST18I3 20kVA
Système gesis® WIV - Distributeur de système pré-câblé avec alimentation en RCD chable via une alimentation triphasée RST50 ou 32 A CEKON pour une charge connectée maximale de 20 kVA. Les sorties sont fournies par le système de coupleur d'installation GST18® homologué selon la norme IEC 61535. Chaque circuit est protégé par un fusible individuel, les sorties de 16 A sont protégées par RCD. Plusieurs connexions peuvent être mises sous tension ou hors tension via un interrupteur principal commun. Le système de distribution se compose de prises commutables et non commutables. Si nécessaire, les prises non commutables peuvent être utilisées pour faire fonctionner, par exemple, l'éclairage de secours ou les systèmes de refroidissement. Elles conviennent également pour l'extension d'installations existantes et sont faciles à mettre en service. Un câble adaptateur 3 m, 32 A CEKON à RST50 est inclus dans la livraison.
| numéro d'article | 93.053.6009.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088461828 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
| longueur emballée | 600 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 400 mm |
| hauteur emballée | 200 mm |
| poids brut emballé | 8000 g |
| volume emballé | 77072 ccm |
| poids net pièce unique | 7000 g |
| volume de la pièce unique | 77072 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
| matériau du boîtier | Robustes Polycarbonat |
|---|---|
| couleur du boîtier | gris électrique |
| combinaison des appareils de commutation selon | IEC 61439 |
| conditions environnementales | locaux secs |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| type de protection enfichable | IP40 |
| type de montage | mur |
| schéma de câblage | im Lieferumfang |
| liste des pièces et plan coté | auf Anfrage |
| système enfichable | GST18 |
|---|---|
| puissance de sortie | 20 kVA |
| nombre de sorties commutables monophasées à 3 pôles | 12 |
| nombre de sorties commutables triphasé 5 pôles | 1 |
| nombre de sorties non commutables monophasées 3 pôles | 2 |
| nombre de sorties non commutables avec prise Schuko | 2 |
| disjoncteur différentiel 4 pôles 40A 30mA | 1 |
|---|---|
| disjoncteur de protection de circuit 1 pôle B 16A | 14 |
| disjoncteur de protection de ligne 3 pôles B 16A | 1 |
| interrupteur principal 63A | 1 |
| puissance de raccordement | 20 kVA |
|---|---|
| fusible de puissance maximale | 32 A |
| enfichable avec | RST50 |
| câble de raccordement CEE 32A sur RST50 | im Lieferumfang |
| longueur du câble de raccordement | 3 m |
| profondeur | 155 mm |
|---|---|
| largeur | 315 mm |
| hauteur | 630 mm |
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Manuel | - | 2.36MB | |
| Instructions de montage | - | 939.70kB | |
| Fiche technique | - | 191.33kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 12.61kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 344.01kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.74kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 190.24kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 188.16kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 8.46MB | DXF |
| Images du groupe de produits | - | 27.21kB | PNG |
Système gesis® WIV - Distributeur de système pré-câblé avec alimentation en RCD chable via une alimentation triphasée RST50 ou 32 A CEKON pour une charge connectée maximale de 20 kVA. Les sorties sont fournies par le système de coupleur d'installation GST18® homologué selon la norme IEC 61535. Chaque circuit est protégé par un fusible individuel, les sorties de 16 A sont protégées par RCD. Plusieurs connexions peuvent être mises sous tension ou hors tension via un interrupteur principal commun. Le système de distribution se compose de prises commutables et non commutables. Si nécessaire, les prises non commutables peuvent être utilisées pour faire fonctionner, par exemple, l'éclairage de secours ou les systèmes de refroidissement. Elles conviennent également pour l'extension d'installations existantes et sont faciles à mettre en service. Un câble adaptateur 3 m, 32 A CEKON à RST50 est inclus dans la livraison.