Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET SFP G MM FP
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0711.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.0711.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088401626 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85176990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 95 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 46 mm |
| hauteur emballée | 15 mm |
| poids brut emballé | 30 g |
| volume emballé | 65.55 ccm |
| poids net pièce unique | 20 g |
| volume de la pièce unique | 65.55 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
Allgemein
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
|---|---|
| température de fonctionnement max. | 85 °C |
| débit de données (Mbps) | 1250 |
| longueur d'onde (nm) | 1310 |
| source de lumière | FP |
| type de média | mode multiple |
| puissance d'émission (dBm) | -9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber |
| sensibilité Rx (dBm) | -19 |
| budget de liaison | 10 |
| saturation (dBm) | -1 |
| atteindre | 2000 m |
classification
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 471.50kB | |
| | - | 62.30kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0711.0