Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 20-16G-4SFP-W
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1223.0
Unmanaged switch with 16 gigabit Etherent (10/100/1000 Mbit/s) and 4 SFP ports, Wide-Temperature
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.040.1223.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088600944 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 542 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 452 mm |
| hauteur emballée | 252 mm |
| poids brut emballé | 1000 g |
| volume emballé | 61735.968 ccm |
| poids net pièce unique | 700 g |
| volume de la pièce unique | 61735.968 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
Allgemein
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | oui |
| nombre de port 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| 10 Gigabit Ethernet | non |
| nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45 | 16 |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| diagnostique LED | alimentation / état de la liaison / données / débit de données |
| nombre de port 100 Mbps SC | 0 |
| poids | 1100 g |
| matériau du boîtier | métal |
| ports SFP | 4 |
| section du connecteur | 0,35mm²...2,5mm² |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| type de connection électrique | connexion à vis |
| affichage LED | PWR1, PWR2, SYS, Alarm, LNK/ACT |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| gérable | non |
données techniques
| type de tension | DC |
|---|---|
| température de fonctionnement minimale | -40 °C |
| fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 75 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| alimentation électrique redondante | 2 alimentations |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| poids | 1100 g |
circuit d'alimentation
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 12 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
| consommation max. | 15 W |
dimensions
| profondeur | 105 mm |
|---|---|
| largeur | 74 mm |
| hauteur | 152 mm |
| poids | 1100 g |
classification
| ETIM 5.0 | commutateur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | commutateur réseau |
| ETIM 4.0 | commutateur réseau |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| Instructions de montage | - | 523.54kB | |
| Fiche technique | - | 119.95kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 44.33kB | |
| Homologation cULus | - | 214.96kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 63.72kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 61.37kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.38MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 1.19MB | |
| Données CAD STEP | - | 27.68MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 75.90MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 8.73MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1223.0
Unmanaged switch with 16 gigabit Etherent (10/100/1000 Mbit/s) and 4 SFP ports, Wide-Temperature