Retour à l'aperçu
composant de commande configurable SP-COP1-C DC 24V
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article R1.190.1120.0
samosPRO module compact, 20 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, port USB, bornes à ressort enfichables
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.190.1120.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088257759 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85371091 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 167 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 142 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 335 g |
| volume emballé | 1305 ccm |
| poids net pièce unique | 270 g |
| volume de la pièce unique | 1305 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| convient pour les fonctions de sécurité | oui |
|---|---|
| nombre d'interfaces USB HW | 1 |
| nombre d'interfaces Ethernet industriel HW | 0 |
| protocole supporté pour TCP/IP | non |
| protocole supporté pour MODBUS | non |
| protocole supporté pour PROFINET IO | non |
| supporte le protocole pour EtherNet/IP | non |
| SIL selon la norme IEC 61508 | 3 |
| type de transmission de données | série |
| capacité réseau | non |
| Erweiterbar | oui |
| programmable | oui |
| entrées et sorties configurables | oui |
données de connexion
| type de connection électrique | raccordement à ressort |
|---|---|
| bornes amovibles | oui |
paramètres liés à la sécurité
| catégorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | niveau e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| remarque | Vous trouverez d'autres paramètres relatifs à la sécurité dans le manuel. |
application
| avec alimentation automatique | oui |
|---|---|
| fonction équipements de protection sans contact | oui |
| fonction sélection du mode de fonctionnement | oui |
| fonction Arrêt d'urgence | oui |
| fonction contrôle des contacteurs | oui |
| verrouillage du redémarrage de la fonction disponible | oui |
| contrôle d'accès aux fonctions | oui |
| activer la fonction du bouton | oui |
| fonction commande bimanuelle | oui |
| temporisateur de mise en marche | oui |
| délai d'arrêt | oui |
circuit de sortie
| nombre de sorties | 4 |
|---|---|
| courrant de sortie | 4 A |
| protection contre les courts-circuits, sorties | oui |
| type de sortie digitale | transistor |
| tension minimale admissible à la sortie | 16.2 V |
| tension maximale admissible à la sortie | 30 V |
| nombre maximal de sorties numériques intégrées | 4 |
circuit de commande
| tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC | 15.6 V |
|---|---|
| maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC | 30 V |
| nombre d'entrées | 20 |
| courant d'entrée au signal 1 | 2.3 mA |
| tension admissible à l'entrée | 30 V |
circuit d'alimentation
| tension d'alimentation minimale | 16.8 V |
|---|---|
| maximale tension d'alimentation | 30 V |
| tension continue nominale | 24 V |
dimensions
| profondeur | 115 mm |
|---|---|
| largeur | 45 mm |
| hauteur | 96 mm |
classification
| ETIM 5.0 | composant de commande configurable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | composant de commande configurable |
| ETIM 4.0 | composant de commande configurable |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ECLASS 11 | 27243101 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
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
| R1.190.1040.0 | | | |
| 99.209.9999.9 | | | |
| R1.190.1000.0 | | | |
| R1.190.1020.0 | | | |
| 99.208.9999.9 | | | |
| R1.190.1010.0 | | | |
| 56.202.8055.0 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 136.40kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 1.30MB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 56.52kB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 927.30kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 75.48kB | |
| | - | 73.17kB | TIF |
| | - | 4.50MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 592.10kB | |
| | - | 6.45MB | STP |
| | - | 12.63MB | IGS |
| | - | 2.73kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 2.06MB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article R1.190.1120.0
samosPRO module compact, 20 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, port USB, bornes à ressort enfichables