Retour à l'aperçu
connecteur GST18I3F S2 ZR1 MWS
Numéro d'article 92.734.0053.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.734.0053.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573377813
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
180 mm
|
|
hauteur emballée
|
125 mm
|
|
poids brut emballé
|
1330 g
|
|
volume emballé
|
4612.5 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
23.49 g
|
|
volume de la pièce unique
|
92.25 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 1
|
|
résistance de la continuité
|
0.45 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
blanc
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
blanc
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9016
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
2
|
|
longueur de dégainage
|
45 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
9 mm
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
classe de protection (IP)
|
IP40
|
|
remarque sur le type de connexion
|
Les conducteurs multibrins nécessitent des embouts ou une soudure par ultrasons.
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.121 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
75 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
32.5 mm
|
|
hauteur
|
15.5 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 |
|
|
|
| 05.587.3156.0 |
|
|
|
| 05.561.3653.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.2 |
|
|
|
| 05.594.4250.0 |
|
|
|
| 06.561.7853.0 |
|
|
|
| 05.594.4253.0 |
|
|
|
| 05.587.3156.1 |
|
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 54.75kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 22.31kB | TIF |
|
|
- | 24.11kB | |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.734.0053.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc