Retour à l'aperçu
connecteur GST18I4F S2 ZR1 GR01
Numéro d'article 92.944.0153.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 9,5 - 11,5 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.944.0153.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573410602
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
343 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
204 mm
|
|
hauteur emballée
|
165 mm
|
|
poids brut emballé
|
1720 g
|
|
volume emballé
|
11546 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
31.307 g
|
|
volume de la pièce unique
|
230.92 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 2
|
|
résistance de la continuité
|
0.45 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris cailloux
|
|
Marquage de pôle
|
2, N, PE, 1
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
11.5 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
9.5 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
1.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
2
|
|
longueur de dégainage
|
53 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
9 mm
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
classe de protection (IP)
|
IP40
|
|
remarque sur le type de connexion
|
les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts.
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.152 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
75 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
42.25 mm
|
|
hauteur
|
17 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.2 |
|
|
|
| 05.587.3156.1 |
|
|
|
| 05.566.9153.0 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.043.0058.0 |
|
|
|
| 92.207.1000.3 |
|
|
|
| 92.207.1003.0 |
|
|
|
| 92.207.1004.3 |
|
|
|
| 92.943.0153.0 |
|
|
|
| 92.043.0158.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 470.03kB | |
|
|
- | 67.09kB | |
|
|
- | 12.22kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 2.39MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.74kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 21.19kB | TIF |
|
|
- | 22.98kB | |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 166.24kB | |
|
|
- | 496.03kB | STP |
|
|
- | 1.11MB | IGS |
|
|
- | 73.24kB | JT |
Numéro d'article 92.944.0153.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 4, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 9,5 - 11,5 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux