Retour à l'aperçu
connecteur GST18I5S B1 ZR1 S MPB02
Numéro d'article 92.753.4453.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.753.4453.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088154980
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
204 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
178 mm
|
|
hauteur emballée
|
175 mm
|
|
poids brut emballé
|
1690 g
|
|
volume emballé
|
6355 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
30.66 g
|
|
volume de la pièce unique
|
127.1 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 2
|
|
résistance de la continuité
|
0.4 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu pastel
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE, D1, D2
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5024
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
12 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
7 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
2.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.5 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de dégainage
|
37 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
7 mm
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
classe de protection (IP)
|
IP40
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.156 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
76.4 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
47.7 mm
|
|
hauteur
|
15 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.2 |
|
|
|
| 05.566.9253.0 |
|
|
|
| 05.587.3156.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.754.4453.0 |
|
|
|
| 92.257.1003.0 |
|
|
|
| 92.257.1000.9 |
|
|
|
| 92.257.1004.9 |
|
|
|
| 92.054.0458.0 |
|
|
|
| 92.054.0058.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70.25kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 413.16kB | |
|
|
- | 1.18MB | STP |
|
|
- | 2.94MB | IGS |
|
|
- | 3.22kB | JT |
Numéro d'article 92.753.4453.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel