Retour à l'aperçu
connecteur GST18I5S B1 ZR1 S TR03
Numéro d'article 92.953.4553.5
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact rouge tomate
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.953.4553.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088242403 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 340 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 154 mm |
| hauteur emballée | 124 mm |
| poids brut emballé | 1755 g |
| volume emballé | 6493 ccm |
| poids net pièce unique | 30.6 g |
| volume de la pièce unique | 129.86 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 3 |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | rouge tomate |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 3013 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 12 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 7 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 42 mm |
| longueur de la bande de fil | 7 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP40 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.157 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 76.4 mm |
|---|---|
| largeur | 47.75 mm |
| hauteur | 15 mm |
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
| 05.587.3156.0 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | | |
| 05.566.9253.0 | | | |
| 05.587.3156.1 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.257.1000.0 | | | |
| 92.257.1004.0 | | | |
| 92.954.4553.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 603.35kB | |
| | - | 141.75kB | |
| | - | 12.21kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 84.30kB | |
| | - | 82.10kB | TIF |
| | - | 27.59kB | |
| | - | 25.74kB | TIF |
| | - | 5.59MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 245.53kB | |
| | - | 306.59kB | STP |
| | - | 655.84kB | IGS |
| | - | 132.39kB | JT |
Numéro d'article 92.953.4553.5
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact rouge tomate