Retour à l'aperçu
connecteur GST18I5S B1 ZR2 TR03
Numéro d'article 92.953.5553.5
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11,5 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact rouge tomate
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.953.5553.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088276675 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 204 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 1860 g |
| volume emballé | 11546 ccm |
| poids net pièce unique | 30.66 g |
| volume de la pièce unique | 230.92 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 3 |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | rouge tomate |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 3013 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 15.5 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 11.5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 4 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| remarque sur le type de connexion | fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.18 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 84.4 mm |
|---|---|
| largeur | 47.8 mm |
| hauteur | 17.5 mm |
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
| 05.587.3156.0 | | | |
| 05.564.5353.0 | | | |
| 05.564.5353.2 | | | |
| 05.566.9253.0 | | | |
| 05.587.3156.1 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.257.1000.0 | | | |
| 92.257.1004.0 | | | |
| 92.954.5553.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 70.50kB | |
| | - | 12.20kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 30.48kB | TIF |
| | - | 32.38kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.00kB | |
| | - | 598.80kB | STP |
| | - | 1.23MB | IGS |
| | - | 237.89kB | JT |
Numéro d'article 92.953.5553.5
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11,5 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact rouge tomate