Retour à l'aperçu
connecteur GST18I5S S1 ZR2 GR03
Numéro d'article 92.954.5553.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11,5 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.954.5553.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088276705
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
343 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
204 mm
|
|
hauteur emballée
|
165 mm
|
|
poids brut emballé
|
1830 g
|
|
volume emballé
|
11546 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
28.8 g
|
|
volume de la pièce unique
|
230.92 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 3
|
|
résistance de la continuité
|
0.4 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris cailloux
|
|
Marquage de pôle
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
15.5 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
11.5 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
4 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
4 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
classe de protection (IP)
|
IP40
|
|
remarque sur le type de connexion
|
fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.181 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
84.4 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
47.8 mm
|
|
hauteur
|
17.5 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.2 |
|
|
|
| 05.566.9253.0 |
|
|
|
| 05.587.3156.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.953.5553.0 |
|
|
|
| 92.257.1003.0 |
|
|
|
| 92.053.0458.0 |
|
|
|
| 92.053.0258.0 |
|
|
|
| 92.053.0058.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 69.20kB | |
|
|
- | 12.21kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30.41kB | TIF |
|
|
- | 32.31kB | |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 425.47kB | |
|
|
- | 719.50kB | STP |
|
|
- | 1.41MB | IGS |
|
|
- | 268.48kB | JT |
Numéro d'article 92.954.5553.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11,5 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux