Retour à l'aperçu
connecteur RST08i5 S B1 ZR6SHL SG
Numéro d'article 41.051.3041.4
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 41.051.3041.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088555534 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 202 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 165 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 780 g |
| volume emballé | 1866 ccm |
| poids net pièce unique | 14.4 g |
| volume de la pièce unique | 37.32 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| courant nominal | 8 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 2.5 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| codage mécanique Code | oui |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris ardoise |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4, 5 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7015 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10.6 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 1 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.22 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 22 mm |
| longueur de la bande de fil | 6 mm |
données techiques UL
| section de raccordement solide AWG min. | 24 AWG |
|---|---|
| section de raccordement solide AWG max. | 16 AWG |
| connection cross section stranded min. | 24 AWG |
version
| version | prise de courant |
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
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 56 mm |
|---|---|
| largeur | 20 mm |
| hauteur | 20 mm |
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
| | - | 2.47MB | |
| | - | 167.45kB | |
| | - | 13.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 123.86kB | |
| | - | 121.76kB | TIF |
| | - | 4.54MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 373.97kB | |
| | - | 909.38kB | STP |
| | - | 2.58MB | IGS |
| | - | 396.18kB | JT |
Numéro d'article 41.051.3041.4
RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact gris ardoise