Retour à l'aperçu
connecteur RST20I5S B1 ZRYS BL07
Numéro d'article 96.051.4353.9
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.051.4353.9
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049644012709
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
408 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
272 mm
|
|
hauteur emballée
|
248 mm
|
|
poids brut emballé
|
6700 g
|
|
volume emballé
|
27522 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
64 g
|
|
volume de la pièce unique
|
275.22 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu clair
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, 3, 4, 5
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5012
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
14 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
10 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
4 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
4 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de dégainage
|
40.5 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
|
section de conducteur souple mini. (mm²)
|
0.75 mm²
|
|
section de connexion toronnée mm² max.
|
4 mm²
|
données techiques UL
|
section de raccordement solide AWG min.
|
18 AWG
|
|---|---|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
18 AWG
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.515 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
95.9 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
59 mm
|
|
hauteur
|
38 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 |
|
|
|
| 99.530.0000.7 |
|
|
|
| 05.564.8653.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.054.6053.9 |
|
|
|
| 96.052.5053.9 |
|
|
|
| 96.052.6053.9 |
|
|
|
| 96.050.0153.9 |
|
|
|
| 96.052.6153.9 |
|
|
|
| 96.054.6253.9 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 78.87kB | |
|
|
- | 13.78kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Numéro d'article 96.051.4353.9
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair