Retour à l'aperçu
connecteur RST50I4S B1 ZR5 S SW
Numéro d'article 97.041.4053.1
RST® POWER connecteur, droit, nombre de pôles 4, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 97.041.4053.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088070518 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 3360 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 152.8 g |
| volume de la pièce unique | 786 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 50 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | oui |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 25 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 15 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 6 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 4 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 16 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 4 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 80 mm |
| longueur de la bande de fil | 10 mm |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 4 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 6 mm² |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP66/IP67/IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.407 kWh/St |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 145 mm |
|---|---|
| largeur | 65 mm |
| hauteur | 65 mm |
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
| 97.042.5553.1 | | | |
| 97.042.4053.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 163.27kB | |
| | - | 13.63kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 8.75MB | |
| | - | 31.93kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 106.07kB | |
| | - | 104.13kB | TIF |
| | - | 44.76kB | TIF |
| | - | 46.71kB | |
| | - | 7.37kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 580.31kB | |
| | - | 622.70kB | STP |
| | - | 2.13MB | IGS |
| | - | 2.28kB | JT |
Numéro d'article 97.041.4053.1
RST® POWER connecteur, droit, nombre de pôles 4, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, diamètre du câble 15 - 25 mm, couleur de codage / insert de contact noir